Plexo ecodetecteur 3 fils composable gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo ecodetecteur 3 fils composable gris
Réf. 069522
EAN.
3414970935441
Plexo ecodetecteur 3 fils composable gris
1
Groupe produit : 69
138,80 €
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
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 1.2 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Oui |
Commutateur de pontage | Non |
Largeur de portée max. | 6 m |
Longueur de portée max. | 8 m |
Champ de détection de diamètre au sol | 6 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Non |
Luminosité de déclenchement ajustable | Oui |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de connexion | Borne à vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP55 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Type de tension | AC |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Durée de marche min. | 10 s |
Durée de marche max. | 10 min |
Déclenchement retardé | 0 s |
Enclenchement retardé | 0 s |
Angle de détection horizontal | 120-120 ° |
Plage de rotation du capteur, horizontale | 0-0 ° |
Plage de rotation du capteur, verticale | 0-0 ° |
Luminosité de déclenchement | 5-1275 lx |
Puissance de coupure max. | 1000 W |
Adapté à une charge C | Oui |
Température | -5-45 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 70.5 mm |
Hauteur | 70.5 mm |
Profondeur | 31 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Interrupteur automatique | Oui |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
1 document
Documents B2B
Sélectionnez