Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo double inter 2 dir ou lumineux méca IP55 IK08 gris

PLEXO LEGRAND

Plexo double inter 2 dir ou lumineux méca IP55 IK08 gris

Réf. 069526L EAN. 3414971878242

Plexo double inter 2 dir ou lumineux méca IP55 IK08 gris

3
Groupe produit : 69
22,78 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Type de commutation Autre
Type de commande Bascule/bouton
Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Interrupteur à bouton-poussoir Oui
Nombre de bascules d'actionnement 2
Mode de pose Autre
Type de fixation Fixation à vis
Avec cadre/support de montage Non
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Couleur de l'opérateur de commutation Gris
Zone de texte/surface d'inscription Non
Voyant Oui
Fonction d'éclairage Orientation
Type d'éclairage LED interchangeable
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK08
Tension nominale 250 V
Calibre/courant nominal assigné (In) 10 A
Courant de commutation pour lampes fluorescentes 10 AX
Contact de report Non
Type de connexion Borne automatique
Interrupteur de chauffage Non
Interrupteur de machine à laver Non
Largeur d'appareil 70.5 mm
Hauteur d'appareil 70.5 mm
Profondeur d'appareil 49 mm
Profondeur d'encastrement 28.5 mm
Compatible avec Apple HomeKit Non
Compatible avec Google Assistant Non
Compatible avec Amazon Alexa Non
Compatible IFTTT Non
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Neutre obligatoire Non
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Capacité des bornes 1.5-2.5 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Section de câble 1.5-2.5 mm²

Documentation

3 documents
Fiche technique
F03419EN-00.pdf pdf (0.96 Mo)
Mode d'emploi
LE11732AA_1.pdf pdf (0.17 Mo)
Fiche technique
F03419FR-00.pdf pdf (0.96 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-069526L.stp ifc (1.16 Mo)
Données BIM
4 documents
Agrément
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Agrément
AENOR-030/002620 (0.87 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails