Aller au contenu principal
Logo print
Nouveau title
title
title
title

Plexo diffuseur rouge pour voyant de balisage - IP55 IK08

PLEXO LEGRAND

Plexo diffuseur rouge pour voyant de balisage - IP55 IK08

Réf. 069591L EAN. 3414971879676

Plexo diffuseur rouge pour voyant de balisage - IP55 IK08

3
Groupe produit : 69
11,38 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Modèle Autre
Sylbole scannable / sans obstacle Non
Utilisation Signalisation
Adapté à la commande de méchanismes domotiques Non
Type de fixation Fixation à vis
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière Oui
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Brillant
Traitement antimicrobien Non
Couleur Rouge
Avec champ d'inscription Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP55
Résistance aux chocs (IK) IK07
Largeur 70.5 mm
Hauteur 70.5 mm
Profondeur 25 mm
Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

4 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Documents B2B
3 documents
Données BIM
Autocad 3D
3D_LG-069591L.stp ifc (0.97 Mo)
Données BIM

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails