![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069590-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo diffuseur orange Composable
PLEXO
LEGRAND
Plexo diffuseur orange Composable
Réf. 069590
EAN.
3245060695903
Plexo diffuseur orange Composable
1
Groupe produit : 69
6,25 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Autre |
---|---|
Type de fixation | Avec vis |
Couleur | Orange |
Imprimé | Non |
Largeur | 59.7 mm |
Hauteur | 59.7 mm |
Profondeur | 26.7 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
1 document
Documents B2B
Sélectionnez