![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069915-LEGRAND.jpg)
Plexo deux dir. GP blanc appareil complet
PLEXO
LEGRAND
Plexo deux dir. GP blanc appareil complet
Réf. 069915
EAN.
3245060699154
Plexo deux dir. GP blanc appareil complet
1
Groupe produit : 69
14,86 €
/
pièce
Unité d'emballage
12 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Va-et-vient |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Saillie |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Blanc |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Non |
Fonction d'éclairage | Autre |
Type d'éclairage | Autre |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 10 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 10 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
1 document
Documents B2B
Sélectionnez