![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069593_pw_105964.jpg)
PLEXO DETECTEUR TEMPERATURE 12V COMPOSABLE GRIS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO DETECTEUR TEMPERATURE 12V COMPOSABLE GRIS
Réf. 069594
EAN.
3245060695941
PLEXO DETECTEUR TEMPERATURE 12V COMPOSABLE GRIS
1
Groupe produit : 69
265,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Avec boîtier | Non |
---|---|
Avec alimentation électrique | Non |
Raccordement analogique | Oui |
Raccordement RNIS | Non |
Chemin de remplacement radio (GSM) | Non |
X.31/X.25 | Non |
Transmission voix (AWAG) | Non |
Transmission numérique (AWUG) | Non |
Nombre max. d'entrées | 1 |
Largeur | 64 mm |
---|---|
Hauteur | 64 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
1 document
Documents B2B
Sélectionnez