Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069592_pw_105963.jpg)
PLEXO DETECTEUR GAZ 12V COMPOSABLE GRIS
PLEXO
LEGRAND
PLEXO DETECTEUR GAZ 12V COMPOSABLE GRIS
Réf. 069592
EAN.
3245060695927
PLEXO DETECTEUR GAZ 12V COMPOSABLE GRIS
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Détecte l'ammoniaque (NH3) | Non |
---|---|
Détecte le butane (C4H10) | Oui |
Détecte le gaz naturel | Oui |
Détecte le dioxyde de carbone (CO2) | Non |
Détecte le monoxyde de carbone (CO) | Non |
Détecte le méthane (CH4) | Oui |
Détecte le gaz anesthésique | Non |
Détecte le propane (C3H8) | Oui |
Détecte le gaz irritant | Non |
Détecte d'autres types de gaz | Oui |
Détecte des gaz asphyxiants | Non |
Détecte des gaz explosifs | Non |
Détecte des gaz inflammables | Non |
Détecte des gaz toxiques | Non |
Mode de pose | Autre |
Autonome | Non |
Connexion par radio (en standard) | Non |
---|---|
Interconnectable par radio (en option) | Non |
Type de tension d’alimentation | DC |
Type de signalisation | Optique/acoustique |
Couleur | Autre |
Classe de protection (IP) | IP31 |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Longueur | 64 mm |
Largeur | 64 mm |
Hauteur/profondeur | 58 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-50 °C |
Documentation
1 document
Mode d'emploi
Sélectionnez