Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
Réf. 069668
EAN.
3245060696689
Plexo boitier vert. 2 pos 2 entrees m20 gris
1
Groupe produit : 69
13,05 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Boîtier apparent |
---|---|
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Vertical |
Forme | Rectangulaire |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Non |
---|---|
Avec insertion de raccord à écrou | Oui |
Résistant aux chocs | Oui |
Classe de protection (IP) | IP55 |
Largeur | 80 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 53 mm |
Largeur d'appareil | 80 mm |
Hauteur d'appareil | 155 mm |
Profondeur d'appareil | 53 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
8 documents
Agrément
AENOR-030/002271
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
CEBEC-17591
(0.54 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Sélectionnez