Aller au contenu principal
Logo print

Plexo boitier hor. 2 post Entrees a embouts gris

PLEXO LEGRAND

Plexo boitier hor. 2 post Entrees a embouts gris

Réf. 069672 EAN. 3245060696726

Plexo boitier hor. 2 post Entrees a embouts gris

1
Groupe produit : 69
12,20 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Composition Boîtier apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires Non
Nombre de modules (construction modulaire) 2
Nombre d'unités 2
Sens de montage Horizontal
Forme Rectangulaire
Matériau Plastique
Qualité du matériau Thermoplastique
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Gris
Transparent Non
Avec cadre de recouvrement Non
Avec entrée de câble Oui , Oui
Avec insertion de raccord à écrou Non
Résistant aux chocs Oui
Classe de protection (IP) IP55
Largeur 151 mm
Hauteur 84 mm
Profondeur 53 mm
Largeur d'appareil 151 mm
Hauteur d'appareil 84 mm
Profondeur d'appareil 53 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00352EN-06.pdf pdf (0.95 Mo)
Fiche technique
F00352FR-06.pdf pdf (0.42 Mo)
1 document
Documents B2B
15 documents
Agrément
AENOR-030/002271 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-00280-V01.01-FR.pdf pdf (0.65 Mo)
PEP
LGRP-00255-V01.01-FR.pdf pdf (0.64 Mo)
PEP
Agrément
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
PEP
LGRP-00314-V01.01-FR.pdf pdf (0.67 Mo)
Agrément
ASTA-428 (0.36 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
Agrément
CEBEC-17591 (0.54 Mo)
PEP
LGRP-00169-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)
PEP
LGRP-00071-V01.01-FR.pdf pdf (0.68 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails