![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069528-LEGRAND-1000.jpg)
Plexo bipolaire tém. 16A 250V composable gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo bipolaire tém. 16A 250V composable gris
Réf. 069528
EAN.
3245060695286
Plexo bipolaire tém. 16A 250V composable gris
1
Groupe produit : 69
30,89 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de commutation | Interrupteur bipolaire |
---|---|
Type de commande | Bascule/bouton |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Interrupteur à bouton-poussoir | Non |
Nombre de bascules d'actionnement | 1 |
Mode de pose | Autre |
Type de fixation | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Couleur de l'opérateur de commutation | Gris |
Zone de texte/surface d'inscription | Non |
Voyant | Oui |
Fonction d'éclairage | Éclairé sous tension |
Type d'éclairage | Lampe à effluves |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 16 A |
Courant de commutation pour lampes fluorescentes | 16 AX |
Contact de report | Non |
Type de connexion | Autre |
Interrupteur de chauffage | Non |
Interrupteur de machine à laver | Non |
Largeur d'appareil | 64 mm |
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 30 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
7 documents
Agrément
KSC-JW02001-20001A
(0.28 Mo)
Agrément
NF-NF012_3288
(0.64 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
AENOR-030/002272
(0.7 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714766
(0.5 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Sélectionnez