![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069582-LEGRAND-600.jpg)
Plexo adaptateur ss volet Composable gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo adaptateur ss volet Composable gris
Réf. 069582
EAN.
3245060695828
Plexo adaptateur ss volet Composable gris
1
Groupe produit : 69
12,33 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Avec volet de protection | Non |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Autre |
Largeur d'appareil | 64 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 64 mm |
Profondeur d'appareil | 17 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-60 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Traitement antimicrobien | Non |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
1 document
Documents B2B
6 documents
Agrément
OC / CB-FR_711319
(0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334
(0.59 Mo)
Agrément
VDE-40023632
(2.52 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_714769/A1
(0.63 Mo)
Agrément
NF-NF012_2897
(0.8 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1
(0.69 Mo)
Sélectionnez