Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet verrouillable méca gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet verrouillable méca gris
Réf. 069579L
EAN.
3414971879331
Plexo adaptateur Mosaic 2 mod volet verrouillable méca gris
3
Groupe produit : 69
13,04 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7040 |
Avec volet de protection | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Oui |
Dimensions | Carré 70 mm / carré 70 mm |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Brochures
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez