Aller au contenu principal
Logo print

Plexo adaptateur Composable gris

PLEXO LEGRAND

Plexo adaptateur Composable gris

Réf. 069580 EAN. 3245060695804

Plexo adaptateur Composable gris

1
Groupe produit : 69
12,89 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Couleur Gris
Numéro RAL (équivalent) 7046
Avec volet de protection Oui
Avec zone de texte Non
Verrouillable Non
Dimensions Autre
Largeur d'appareil 64 mm
Hauteur d'appareil 65 mm
Profondeur d'appareil 31 mm
Résistance aux chocs (IK) IK07
Classe de protection (IP) IP55
Temperature d'utilisation /d'installation -25-60 °C
Temperature de stockage -25-60 °C
Traitement antimicrobien Non

Documentation

2 documents
Fiche technique
F00334EN-01.pdf pdf (0.35 Mo)
Fiche technique
F00334FR-01.pdf pdf (0.36 Mo)
3 documents
Documents B2B
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-069580.stp ifc (2.34 Mo)
7 documents
Agrément
OC / CB-FR_711319 (0.68 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_711334 (0.59 Mo)
Agrément
NF-NF012_3289/A1 (0.69 Mo)
Agrément
VDE-40023632 (2.52 Mo)
Agrément
Agrément
NF-NF012_2897 (0.8 Mo)
PEP
LGRP-00167-V01.01-FR.pdf pdf (0.61 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails