![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069845L-WEB-R.jpg)
Plexo adapt. Mosaic 2mod volet verrouillable mech IP55 anthr
PLEXO
LEGRAND
Plexo adapt. Mosaic 2mod volet verrouillable mech IP55 anthr
Réf. 069845L
EAN.
3414971904408
Plexo adapt. Mosaic 2mod volet verrouillable mech IP55 anthr
3
Groupe produit : 69
13,04 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Couleur | Anthracite |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 7016 |
Avec volet de protection | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Verrouillable | Non |
Dimensions | Carré 70 mm / carré 70 mm |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 25 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Mode de pose | Autre |
Documentation
1 document
Fiche technique
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
Brochures
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
5 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez