-
Nombre d'unités
-
Nombre d'unités
-
Transparent
-
Sens de montage
-
Matériau
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Nombre d'unités, horizontales
-
Qualité du matériau
-
Nombre d'unités, verticales
-
Avec grille de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Adapté à une boîte de sol
-
Adapté à un canal d'allège
-
Type de fixation
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Avec volet de protection
-
Hauteur d'encastrement
-
Hauteur d'encastrement
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Essence du bois en latin
-
Certification du bois (liste)
-
Zone climatique de provenance de bois
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
nombre d'unités
-
nombre d'unités
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089702-WEB-R.jpg)
Prises de sol rectang. 2x2P+T inox
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/089712-LEGRAND-1000.jpg)
Double récept. prise rond bronze pr fonction Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089752-WEB-R.jpg)
Platine sol rectang. à équiper 4 mod acier brun brossé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089700-WEB-R.jpg)
Réceptacle prise de sol carré Inox pr fonctions Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/089701-LEGRAND.jpg)
Réceptacle prise de sol rond Inox pr fonctions Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089710-WEB-R.jpg)
Réceptacle prise de sol carré Bronze pr fonctions Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089711-WEB-R.jpg)
Réceptacle prise de sol rond Bronze pr fonctions Mosaic
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089750-WEB-R.jpg)
Platine sol carré à équiper 2 mod acier brun brossé
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/14-30/LG-089751-WEB-R.jpg)
Platine sol ronde à équiper 2 mod acier brun brossé
Prix indicatif (hors TVA)