![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348398-LEGRAND-600.jpg)
PLATINE DE TETE U60 GC
U60
LEGRAND
PLATINE DE TETE U60 GC
Réf. VG348398
EAN.
3414970681928
PLATINE DE TETE U60 GC
Groupe produit : V01
67,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en U |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à une fixation sur console | Non |
Modèle | Plaque de tête à visser |
Angle | 90-90 ° |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé à chaud |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez