![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/34/348030-LEGRAND-1000.jpg)
PLATINE DE TETE U21 GS
U21
LEGRAND
PLATINE DE TETE U21 GS
Réf. VG348030
EAN.
3414970680822
PLATINE DE TETE U21 GS
Groupe produit : V01
24,01 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté à | Profilé en U |
---|---|
Adapté à un montage au plafond | Oui |
Adapté à une fixation sur console | Non |
Modèle | Plaque de tête à visser |
Angle | 30-30 ° |
---|---|
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
1 document
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez