Platine MCCB 630 3P 36M montage horizontal
DPX3
LEGRAND
Platine MCCB 630 3P 36M montage horizontal
Réf. 338706
EAN.
3414970904348
Platine MCCB 630 3P 36M montage horizontal
1
Groupe produit : 16
47,70 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 145 mm |
---|---|
Largeur | 724 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez