-
Impression/marquage
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de fixation
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Finition de la surface
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4551-BTICINO-1000.jpg)
LL platine pour inter à badge 3 modules - anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4551-BTICINO-1000.jpg)
LL platine pour inter à badge 3 modules - Tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-N4551-WEB-F.jpg)
LL platine pour inter à badge 3 modules - blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/L4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/NT4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/N4547-BTICINO-1000.jpg)
LL-Boîtier inter à badge 2 mod blanc
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/HS4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute platine inter à badge anthracite
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-30/HC4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute platine inter à badge Tech
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/HD4547-BTICINO-1000.jpg)
Axolute platine inter à badge blanc
Prix indicatif (hors TVA)