![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Platine DPX3 250 4P 24M montage horizontal
DPX3
LEGRAND
Platine DPX3 250 4P 24M montage horizontal
Réf. 338404
EAN.
3414970901842
Platine DPX3 250 4P 24M montage horizontal
1
Groupe produit : 16
29,36 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 145 mm |
---|---|
Largeur | 524 mm |
Matériau | Acier |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
---|---|
Perforé | Oui |
Sans halogène | Oui |
Documentation
4 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez