![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021055-WEB-R.jpg)
Plastron pour SPX³-V montage vertical
SPX
LEGRAND
Plastron pour SPX³-V montage vertical
Réf. 021055
EAN.
3414970820457
Plastron pour SPX³-V montage vertical
1
Groupe produit : 16
169,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 850 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 975 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez