![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/43/LG-433052-WEB-R.jpg)
Plastron pr châssis modulaire plast. ht 150 lg 800 + rail
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Plastron pr châssis modulaire plast. ht 150 lg 800 + rail
Réf. 433052
EAN.
3414971980563
Plastron pr châssis modulaire plast. ht 150 lg 800 + rail
3
Groupe produit : 18
80,63 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 150 mm |
---|---|
Largeur | 800 mm |
Profondeur | 127 mm |
Nombre de rails DIN | 1 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 36 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
8 documents