Plastron pr châssis modulaire métal haut. 300 larg. 600
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
LEGRAND
Plastron pr châssis modulaire métal haut. 300 larg. 600
Réf. 433091
EAN.
3414971980792
Plastron pr châssis modulaire métal haut. 300 larg. 600
3
Groupe produit : 18
98,54 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Hauteur | 300 mm |
---|---|
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 113 mm |
Nombre de rails DIN | 1 |
Nombre d'unités de partition par rail DIN | 25 |
Type de couverture | Regard |
---|---|
Avec bornes N-PE | Non |
Avec couvercle | Oui |
Avec cadre/support de montage | Non |
Documentation
5 documents