Plastron plein métal - h 400mm 36 modules - à vis imperdable
XL3
LEGRAND
Plastron plein métal - h 400mm 36 modules - à vis imperdable
Réf. 020995
EAN.
3245060209957
Plastron plein métal - h 400mm 36 modules - à vis imperdable
1
Groupe produit : 16
82,04 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 850 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
Sélectionnez