![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/021144-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron métal plein h200 à vis
XL3 6300
LEGRAND
Plastron métal plein h200 à vis
Réf. 021144
EAN.
3245060211448
Plastron métal plein h200 à vis
1
Groupe produit : 16
82,69 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 1300 mm |
---|---|
Hauteur | 200 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 1438 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 2231 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez