Aller au contenu principal
Logo print

Plastron métal - h200 - 24 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12

XL3 LEGRAND

Plastron métal - h200 - 24 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12

Réf. 020801 EAN. 3245060208011

Plastron métal - h200 - 24 mod app. Lexic/Vistop 160 A/DPX12

1
Groupe produit : 16
47,22 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 200 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Adapté à la hauteur de construction du boîtier 2200 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
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
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
PEP
LGRP-2011-079-V1-FR.pdf pdf (0.18 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)