Plastron DPX³1600 sur SPX³-V en horizontal - XL³S 4000
DPX3
LEGRAND
Plastron DPX³1600 sur SPX³-V en horizontal - XL³S 4000
Réf. 339455
EAN.
3414970908322
Plastron DPX³1600 sur SPX³-V en horizontal - XL³S 4000
1
Groupe produit : 16
287,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 700 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
6 documents
Cahier d'atelier
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
5 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sélectionnez