Aller au contenu principal
Logo print

Plastron DPX³ 630 diff. motor pour armoire XL³ 4000

XL3 4000 LEGRAND

Plastron DPX³ 630 diff. motor pour armoire XL³ 4000

Réf. 021072 EAN. 3414970972224

Plastron DPX³ 630 diff. motor pour armoire XL³ 4000

1
Groupe produit : 16
97,61 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Hauteur 400 mm
Adapté à la largeur de boîtier 725 mm
Matériau Acier
Finition de la surface Revêtement par poudre
Résistance aux chocs (IK) IK07
Temperature d'utilisation /d'installation -5-40 °C
Temperature de stockage -5-40 °C
Couleur Gris
Numéro RAL 7035
Sans halogène Oui
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

Documentation

3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue