Plastron DPX³ 630 diff. inv. pour armoire XL³ 4000
XL3 4000
LEGRAND
Plastron DPX³ 630 diff. inv. pour armoire XL³ 4000
Réf. 021074
EAN.
3414970996244
Plastron DPX³ 630 diff. inv. pour armoire XL³ 4000
1
Groupe produit : 16
167,40 €
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
Largeur | 600 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 725 mm |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
---|---|
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez