Plastron DPX3 630 4P 24M montage vertical
DPX3
LEGRAND
Plastron DPX3 630 4P 24M montage vertical
Réf. 338774
EAN.
3414970905086
Plastron DPX3 630 4P 24M montage vertical
1
Groupe produit : 16
46,78 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 500 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez