![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020366-LEGRAND-1000.jpg)
Plastron DPX³ 250 m/z dif.
XL3 250
LEGRAND
Plastron DPX³ 250 m/z dif.
Réf. 020366
EAN.
3245060203665
Plastron DPX³ 250 m/z dif.
1
Groupe produit : 13
116,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 515 mm |
---|---|
Hauteur | 400 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 575 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1900 mm |
---|---|
Matériau | Plastique |
Finition de la surface | Non traité |
Documentation
1 document
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
7 documents
Agrément
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Sélectionnez