![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338456-WEB-R.jpg)
Plastron DPX3 250 3P 36M montage horizontal
DPX3
LEGRAND
Plastron DPX3 250 3P 36M montage horizontal
Réf. 338456
EAN.
3414970902269
Plastron DPX3 250 3P 36M montage horizontal
1
Groupe produit : 16
33,77 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 693 mm |
---|---|
Hauteur | 149 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 700 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
9 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez