![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338843-WEB-L.jpg)
Plastron DPX3 1600 3P diff 36M montage horizontal
DPX3
LEGRAND
Plastron DPX3 1600 3P diff 36M montage horizontal
Réf. 338843
EAN.
3414970905345
Plastron DPX3 1600 3P diff 36M montage horizontal
1
Groupe produit : 16
119,10 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 700 mm |
---|---|
Hauteur | 300 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 800 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Documentation
3 documents
Cahier d'atelier
Fiche technique
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Sélectionnez