![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021086-WEB-R.jpg)
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod version fixe en XL³4000
XL3 4000
LEGRAND
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod version fixe en XL³4000
Réf. 021086
EAN.
3414970756930
Plastron DMX³1600 Larg. 36 mod version fixe en XL³4000
1
Groupe produit : 16
183,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 850 mm |
---|---|
Hauteur | 600 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 910 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1950 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 12 |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
5 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez