Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Hauteur de caniveau de câble
-
Type de construction
-
Largeur (grande dimension)
-
Matériau
-
Largeur (petite dimension)
-
Qualité du matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Maintien de fonction en cas d'incendie
-
Acier inoxydable, décapé
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/10-45/LG-485161-WEB-R.jpg)
LEGRAND
P31+
Réf. VG485161
Pce term-réd. P31+ L795 H60 R9010
58,18 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.