![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036047-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 13,9 kg coffret (h x l) 1200 x 1000 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036075-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque lina 12,5 - 13 kg coffret (h x l) 1400 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036046-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 11,1 kg coffret (h x l) 1200 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036042-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 9,2 kg coffret 800x1000/1000x800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036034-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 7 kg coffret (h x l) 800 x 800 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036040-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 6,8 kg coffret (h x l) 1000 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036033-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 5,2 kg coffret (h x l) 800 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036031-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 3,7 kg coffret (h x l) 700 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036024-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 3,7 kg coffret (h x l) 600 x 600 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036022-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 2,2 kg coffret 400x600/600x400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036009-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 1,5 kg coffret (h x l) 500 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036014-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 1,85 kg coffret (h x l) 500 x 500 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036004-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 0,8 kg coffret 300x400/400x300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036005-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 1,1 kg coffret (h x l) 400 x 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036002-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 0,6 kg coffret (h x l) 300 x 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036001-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 0,47 kg coffret (h x l) 300 x 220 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-15/036000-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque Lina 12,5 - 0,4 kg coffret (h x l) 300 x 200 mm
Prix indicatif (hors TVA)