Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Estampages
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036497
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
199,50 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036496-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036496
Plaque d'ajour Cabstop 31 entr pour Atlantic larg. 500-1000m
188,80 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036495-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
ACCESSOIRIES ATLANTIC & MARINA
Réf. 036495
Plaque d'ajour Cabstop 15 entr pour Atlantic larg. 400 mm
118,20 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036498-WEB-R.jpg)
LEGRAND
ATLANTIC
Réf. 036498
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
45,01 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.