PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC PR PRISE UNIVERSELE TV/R/SAT
MAGIC
BTICINO
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC PR PRISE UNIVERSELE TV/R/SAT
Réf. A5163/3
EAN.
8012199651637
PLAQUE RECOUVREMENT MAGIC PR PRISE UNIVERSELE TV/R/SAT
Groupe produit : B11
11,11 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Plaque centrale |
---|---|
Utilisation | Autre |
Bague de support | Non |
Avec protection contre la poussière | Non |
Avec volet de protection | Non |
Direction de sortie | Droit |
Champ d'inscription | Sans champ d'inscription |
Avec impression | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Beige |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 1013 |
Transparent | Non |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Nombre de modules (construction modulaire) | 1 |
Serre cable | Non |
Domino | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | Autre |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Largeur d'appareil | 22.5 mm |
Hauteur d'appareil | 43 mm |
Profondeur d'appareil | 6 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Documentation
3 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
Mode d'emploi
1 document
Brochures
Sélectionnez