-
Matériau
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Estampages
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Couleur
-
Numéro RAL
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036497-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 32 entr Atlantic larg. 600-800-1200mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036496-WEB-R.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 31 entr pour Atlantic larg. 500-1000m
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/036495-LEGRAND-1000.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 15 entr pour Atlantic larg. 400 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/12-30/LG-036494-WEB-R.jpg)
Plaque d'ajour Cabstop 14 entr pour Atlantic larg. 300 mm
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-45/LG-036498-WEB-R.jpg)
Kit montage pr plaque Cabstop pour coffrets Atlantic
Prix indicatif (hors TVA)