Plaque passe-câbles 24 mod. à joint mousse pour XL³S 630
XL3S 630
LEGRAND
Plaque passe-câbles 24 mod. à joint mousse pour XL³S 630
Réf. 337956
EAN.
3414971130647
Plaque passe-câbles 24 mod. à joint mousse pour XL³S 630
1
Groupe produit : 16
61,00 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Adapté aux plaques de toit | Non |
---|---|
Adapté aux plaques de sol | Oui |
Largeur | 401 mm |
Hauteur | 25 mm |
Profondeur | 150 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 600 mm |
Matériau | Acier |
---|---|
Finition de la surface | Galvanisé |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Avec entrée de câble | Oui |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
6 documents
Agrément
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Agrément
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Agrément
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
Sélectionnez