PLAQUE OXYDAL MAGIC 1 MODULE ETROITE - OXYDAL ALU
MAGIC
BTICINO
PLAQUE OXYDAL MAGIC 1 MODULE ETROITE - OXYDAL ALU
Réf. 5367/1X
EAN.
8012199035628
PLAQUE OXYDAL MAGIC 1 MODULE ETROITE - OXYDAL ALU
Groupe produit : B11
4,55 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Aluminium |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9006 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK00 |
Type de fixation | À clipser |
Largeur | 30 mm |
Hauteur | 71 mm |
Profondeur | 6 mm |
Largeur d'encastrement | 0 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
1 document
Brochures
Sélectionnez