![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-046538-WEB-R.jpg)
Plaque obturateur métal 1U 19" noir
LCS2
LEGRAND
Plaque obturateur métal 1U 19" noir
Réf. 046538
EAN.
3245060465384
Plaque obturateur métal 1U 19" noir
1
Groupe produit : 40
38,13 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 482 mm |
---|---|
Hauteur | 43 mm |
Adapté à la largeur de boîtier | 482.6 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 44.45 mm |
Nombre d'unités en hauteur (HE) | 1 |
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
---|---|
Couleur | Noir |
Numéro RAL | 9005 |
Sans halogène | Oui |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Documentation
3 documents
Fiche technique
Mode d'emploi
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez