Plaque mont.univers. H60 GS
GCS2
LEGRAND
Plaque mont.univers. H60 GS
Réf. 8235200
EAN.
8714161011059
Plaque mont.univers. H60 GS
Groupe produit : V01
19,22 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Horizontal |
---|---|
Hauteur de plaque | 180 mm |
Largeur de plaque | 201 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez