![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350155-WEB-L.jpg)
Plaque de montage univ P31+ RAL 9010
P31+
LEGRAND
Plaque de montage univ P31+ RAL 9010
Réf. VG350157
EAN.
8714161297842
Plaque de montage univ P31+ RAL 9010
Groupe produit : V01
21,48 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 220 mm |
Largeur de plaque | 125 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu et revêtu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Cahier des charges
Guide technique
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez