Plaque de montage rapide P31+ H60GS
P31+
LEGRAND
Plaque de montage rapide P31+ H60GS
Réf. VG481155
EAN.
3414971030497
Plaque de montage rapide P31+ H60GS
Groupe produit : V01
13,72 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 200 mm |
Largeur de plaque | 125 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
5 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Fiche technique
Cahier des charges
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez