![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350159-WEB-R.jpg)
Plaque de montage racc.fiche P31+ GS
P31+
LEGRAND
Plaque de montage racc.fiche P31+ GS
Réf. VG350159
EAN.
3245063501591
Plaque de montage racc.fiche P31+ GS
Groupe produit : V01
23,91 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 268 mm |
Largeur de plaque | 159.5 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
10 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez