Plaque de montage P31+ Mosaic 4 mod
P31+
LEGRAND
Plaque de montage P31+ Mosaic 4 mod
Réf. VG350158
EAN.
3245063501584
Plaque de montage P31+ Mosaic 4 mod
Groupe produit : V01
22,41 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Vertical |
---|---|
Hauteur de plaque | 175 mm |
Largeur de plaque | 121.5 mm |
Type de fixation | Fixation à vis |
Matériau | Acier |
---|---|
Acier inoxydable, décapé | Non |
Qualité du matériau | Autre |
Type de traitement de la surface | Galvanisé en continu |
Documentation
4 documents
Guide technique
Guide technique
Cahier des charges
Cahier des charges
6 documents
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages graphiques du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez