![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423825-WEB-R.jpg)
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
DPX3 125 HP
LEGRAND
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
Réf. 423825
EAN.
3414971915992
Plaque de montage pour IVS pour 2 DPX³ 125HP
1
Groupe produit : 84
76,93 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Autre |
Largeur en nombre de modules | 2 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) | 8 |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 125 A |
Largeur | 2 mm |
Hauteur | 290 mm |
Profondeur | 315 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
---|---|
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-70 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sens de l'alimentation électrique | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Couleur | Autre |
Sans halogène | Oui |
Type de connexion | Non applicable |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Non |
Plateforme de téléchargement d'applications | Non applicable |
Documentation
3 documents
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
Sélectionnez