Plaque d'adaptation Sol.Boite16/24
SOLUFLEX
LEGRAND
Plaque d'adaptation Sol.Boite16/24
Réf. 8496093
EAN.
3414971752214
Plaque d'adaptation Sol.Boite16/24
Groupe produit : V09
67,75 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 0 mm |
---|---|
Largeur | 449.5 mm |
Longueur | 449.5 mm |
Ouverture de montage | Carré |
Ouverture de montage du couvercle | Non |
---|---|
Entretien du sol | Sec |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez