Ce produit n'est plus disponible
Plaque d'adaptation Sol.Boite ronde
SOLUFLEX
LEGRAND
Plaque d'adaptation Sol.Boite ronde
Réf. 8496095
EAN.
3414971752221
Plaque d'adaptation Sol.Boite ronde
929
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Dimension nominale | 0 mm |
---|---|
Largeur | 449.5 mm |
Longueur | 449.5 mm |
Ouverture de montage | Rond |
Ouverture de montage du couvercle | Non |
---|---|
Entretien du sol | Sec |
Epaisseur de matériau | 2 mm |
Matériau | Acier |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
Sélectionnez